Kühlen im Sommer, heizen im Winter

Raumklimatisierung sorgt für gutes Klima - zuhause und bei der Arbeit. In Deutschland ist STULZ exklusiver Vertriebspartner energieeffizienter Komfortklimasysteme von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Die Produktpalette der Komfortklimageräte reicht von einfachen Splitgeräten mit kleinen Leistungen für Einzelräume, über kleine Multisplitgeräte für mehrere Räume bis zu umfangreichen VRF-Multisplit-Raumklimasystemen mit hohen Gesamtleistungen für Großobjekte.

High-Tech-Klima für Großobjekte

KX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

VRF-Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 80 Innengeräten im großen Leistungsbereich bis 168 kW.
Produktinformationen

Klimatisierung für zwei bis sechs Räume

SX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 6 Innengeräten im kleinen Leistungsbereich bis 12,5 kW.
Produktinformationen

Flexible Raumklimageräte für gewerbliche Anwendungen

FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Monosplit- und Simultan-Multisplit- Raumklimageräte mit bis zu 4 Innengeräten im mittleren Leistungsbereich bis 28 kW.
Produktinformationen

Klimatisierung für Einzelräume

S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Monosplit-Raumklimageräte im kleinen Leistungsbereich bis 8 kW.
Produktinformationen

Klimatechnik zentral steuern und überwachen

CompTrol®-Serie von STULZ

Zusatzkomponenten für Klimasysteme von MITSUBISHI Heavy Industries Ltd. zur Fernsteuerung und Fernüberwachung, Gebäudemanagement oder Anbindung an Standard-Leit- und Bussysteme.
Produktinformationen

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Ecodesign-Richtlinie

Daten zur neuen Ecodesign-Richtlinieweiter

FGK-Qualitätssiegel

Raumklimageräte von STULZ tragen jetzt das Qualitätssiegel des Fachverbands Gebäude-Klima e.V.weiterlesen

Kühllastrechner

Welche Kühllast haben Sie?
jetzt berechnen

Referenzen

Erfahren Sie mehr zu unseren Komfortklima- Referenzprojektenweiter

Fachbegriffe A-Z