CompTrol – Klimatechnik zentral steuern und überwachen

In großen Liegenschaften steuert und überwacht die Hard- und Software der STULZ CompTrol-Serie bis zu 800 Komfortklimageräte der KX-, FDS, SX- und S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Die Regelelektronik erfasst alle Messwerte und berechnet auf dieser Grundlage die Betriebskosten. Per Internet und Mobilfunk erkennt CompTrol frühzeitig Störungen. Durch Fernüberwachung, Ferndiagnose und Fernwartung können Störungen schnell und ohne Anfahrt lokalisiert werden.

Die CompTrol-Schnittstellen beherrschen alle Standard-Bus-Protokolle; sie integrieren die Klimageräte von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. nahtlos in übergeordnete Systeme des Technischen Gebäudemanagements.

CompTrol Interface 4Web

Mit der CompTrol Interface 4Web steuern Sie bis zu vier Geräte oder Gerätegruppen intuitiv über den Webbrowser. Produktinformationen

CompTrol Interface III k

Die Einbindung eines Klimagerätes von MITSUBISHI Heavy Industries in eine übergeordnete Regung ermöglicht die CompTrol Interface III K. Produktinformationen

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Downloads

Ecodesign-Richtlinie

Daten zur neuen Ecodesign-Richtlinieweiter

Fachbegriffe A-Z