Ultraschall-Befeuchter für Direktraumbefeuchtung

Für die Direktraumbefeuchtung bietet STULZ die Geräte der Modellreihe STULZ UltraSonic® BNB 1000 bis BNB 8000 an.

Die wesentlichen Komponenten dieses Gerätes bestehen aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff. Im Gehäuse integriert befindet sich ein Ventilator, der den im Wasserbad erzeugten Nebel im Raum verteilt.

Anwendung findet dieses Gerät z. B. zur Befeuchtung von Produktionsräumen, EDV-Räumen, Lagerstätten, Druckereibetrieben, Museen, Restaurationswerkstätten, Theater und vielen anderen Gebieten, in denen die optimale Feuchte eine Notwendigkeit für Produktion, Lagerung oder Raumklima ist.

Durch bewährte Reglerkomponenten wird die gewünschte Raumfeuchte exakt eingehalten.USM/USS-Controller

Technische Spezifikation

Modell Befeuchtungs- leistung (in kg/h) Anzahl der Schwinger Leistungs- aufnahme (in VA) Abmessungen (BxHxT in mm)
BNB 1000 1,0 2 100 254x255x200
BNB 2000 2,0 4 180 364x255x200
BNB 3000 3,0 6 250 474x255x200
BNB 4000 4,0 8 340 584x255x200
BNB 5000 5,0 10 430 694x255x200
BNB 8000 8,0 16 670 1024x255x200

Ausschreibungstexte

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

STULZ UltraSonic

Funktionsprinzip der Ultraschallbefeuchtung mehr

Befeuchtungsrechner

Welche Befeuchtungsleistung benötigen Sie?
jetzt berechnen

Fachbegriffe A-Z