OEM 2000 – Elektroden-Dampfbefeuchter für Einbau in Lüftungsanlagen

Der kompakte und universell einsatzfähige Einbausatz OEM 2000 ist auf die Installation in Lüftungsgeräten abgestimmt.

Die Tauchelektroden des isothermischen Heißdampfbefeuchters erzeugen aus einfachem Leitungswasser 1,5 bis 45 kg keimfreien Dampf pro Stunde.

Erhältlich mit Kunststoff- oder Metallgehäuse sowie auf die Wasserleitfähigkeit abgestimmte Dampfzylinder.

Eine Steuerplatine sorgt proportinal zu einem externen Eingangssignal für die gewünschte Dampfmenge.

 

Technische Spezifikation

Modell Dampf- leistung (in kg/h) Nenn- Span- nung (in V) Leistungs- aufnahme (in kW) Abmessungen (BxHxT in mm) Gewicht (in kg)
OEM 2000 mit Kunststoffgehäuse
OEM 011K 1,5 230 2,25 300x160x170 1,2
OEM 011 1,5 230 2,25 391x160x170 1,6
OEM 031 3,0 230 2,25 391x160x170 1,6
OEM 033 3,0 400 1,12 391x160x170 1,6
OEM 053 5,0 400 3,75 412x185x220 2,9
OEM 083 8,0 400 3,75 412x185x220 2,9
OEM 103 10,0 400 7,5 512x225x230 3,5
OEM 153 15,0 400 7,5 512x225x230 3,5
OEM 2000 mit Metallgehäuse
OEM KIT 011K 1,5-3,0 230 1,13-2,25 380x277x198 7,7
OEM KIT 011 1,5-3,0 230 1,13 470x277x198 10,0
OEM KIT 051 5,0 230 3,75 502x302x248 14,3
OEM KIT 053 5,0-8,0 400 3,75-6,0 502x302x248 14,3
OEM KIT 103 10,0-15,0 400 7,5-11,25 590x354x260 21,0

Ausschreibungstexte

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Downloads

Befeuchtungsrechner

Welche Befeuchtungsleistung benötigen Sie?
jetzt berechnen

Fachbegriffe A-Z