STULZ SupraSteam® – Elektrodendampfbefeuchter für Profis

Die Tauchelektroden des isothermen Heißdampfbefeuchters erzeugen aus einfachem Leitungswasser 1,5 bis 65 kg keimfreien Dampf pro Stunde.

Feuchtigkeitsfühler regeln die Dampfproduktion feinfühlig und sparsam. Darüber hinaus sind An-/Aus- oder Proportionalregelung möglich.

Das Gerät ist schnell installiert und einfach zu bedienen. Die Dampfzylinder lassen sich mühelos austauschen und reinigen.

Das patentierte Schaumerkennungs- und -beseitigungssystem AFS verhindert Kondensat und den Austritt von Wassertropfen.

Die optionale Zentralfernbedienung mit Grafik-Display steuert über Distanzen bis 1 Kilometer.

Technische Spezifikation

Modell Dampf- leistung (in kg/h) Nenn- Span- nung (in V) Leistungs- aufnahme (in kW) Abmessungen (HxBxT in mm) Gewicht (in kg)
SEH0011H23E2 1,5 230 1,50 620x365x275 13,5
SEH0031H23E2 3,0 230 2,25 620x365 x275 13,5
SEH0033H40E2 3,0 400 2,25 620x365x275 13,5
SEH0051H23E2 5,0 230 3,75 620x365x275 13,5
SEH0053H40E2 5,0 400 3,75 620x365x275 13,5
SEH0083H40E2 8,0 400 6,00 620x365x275 13,5
SEH0103H40E2 10,0 400 7,50 710x365x275 17,0
SEH0153H40E2 15,0 400 11,25 710x365x275 17,0
SEH0253H40E2 25,0 400 18,75 890x555x360 34,0
SEH0353H40E2 35,0 400 26,25 890x555x360 34,0
SEH0453H40E2 45,0 400 33,75 890x555x360 34,0
SEH0653H40E2 65,0 400 48,75 945x650x455 44,0

Ausschreibungstexte

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Befeuchtungsrechner

Welche Befeuchtungsleistung benötigen Sie?
jetzt berechnen

Fachbegriffe A-Z