Ultraschall-Befeuchter für Lüftungskanäle

Für den Einsatz in Lüftungskanälen und Klimageräten stehen Geräte der Modellreihe STULZ UltraSonic® ENS zur Verfügung. Die Modellreihe ENS 1200-9600 ist modular aufgebaut, die Befeuchtungskapazitäten sind zwischen 1,2 kg/h und 9,6 kg/h gestaffelt. Zusätzlich werden die Modelle ENS 14 und ENS 18 als komplett gebaute Geräte im Edelstahlchassis mit Befeuchterkapazitäten von 14 kg/h und 18 kg/h angeboten.

Durch bewährte Reglerkomponenten wird die gewünschte Raumfeuchte exakt eingehalten.USM/USS-Controller

Technische Spezifikation

Modell Befeuchtungs- leistung (in kg/h) Anzahl der Schwinger Leistungs- aufnahme (in VA) Abmessungen (BxHxT in mm)
ENS 1200P 1,2 2 65 220x157x145
ENS 2400P 2,4 4 125 340x157x145
ENS 3600P 3,6 6 185 460x157x145
ENS 4800P 4,8 8 240 580x157x145
ENS 6000P 6,0 10 310 700x157x145
ENS 7200P 7,2 12 375 820x157x145
ENS 8400P 8,4 14 435 940x157x145
ENS 9600P 9,6 16 495 1060x157x145
ENS 14 14,0 24 750 785x157x230
ENS 18 18,0 30 960 950x157x230

Ausschreibungstexte

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

STULZ UltraSonic

Funktionsprinzip der Ultraschallbefeuchtung mehr

Befeuchtungsrechner

Welche Befeuchtungsleistung benötigen Sie?
jetzt berechnen

Fachbegriffe A-Z