STULZ UltraSonic® - Sparsame Ultraschall-Befeuchtung nach Maß

STULZ sorgt mit den STULZ UltraSonic®- Befeuchtungssystemen seit über 20 Jahren für eine maßgeschneiderte Befeuchtung um optimale Prozesse und hohe Qualitätsstandards sicherzustellen.

Die zahlreichen Varianten des Ultraschall-Befeuchters erzeugen aus entmineralisiertem Wasser bis zu 18 kg kalten Nebel pro Stunde. Feine Nebeltropfen von 0,001 mm Größe werden sofort von der Luft adsorbiert. Dabei wird die Luft gleichzeitig gekühlt.

STULZ UltraSonic® arbeitet verzögerungsfrei und benötigt bis zu 93 % weniger Strom als herkömmliche Dampfbefeuchter.

Über die STULZ UltraSonic®-Controller lassen sich die Befeuchter in ein komplettes Steuerungskonzept einbinden, das auf Ihren Anwendungsfall angepasst wird.

Ultraschall-Befeuchter für Lüftungskanäle

STULZ UltraSonic® ENS

Modulares Befeuchtungssystem für den Einbau in Lüftungskanäle, mit sparsamer Ultraschall-Technologie für 1,2 bis zu 18 kg kalten Nebel pro Stunde.
Produktinformationen

Ultraschall-Befeuchter für Direktraumbefeuchtung

STULZ UltraSonic® BNB

Modulares Befeuchtungssystem mit Einbauventilator für direkte Raumbefeuchtung von Produktions-, Lager- und Archivräume, mit sparsamer Ultraschall-Technologie für 1 bis zu 8 kg kalten Nebel pro Stunde.
Produktinformationen

Ultraschall-Befeuchter für punktuelle Befeuchtung

STULZ UltraSonic® SCA und FN

Modulare Befeuchtungssysteme für punktuelle Raumbefeuchtung, Varianten für Folienverarbeitung, Pflanzenzucht, Lebensmittellagerung und Klimaanlagen, mit sparsamer Ultraschall-Technologie für 0,2 bis zu 2 kg kalten Nebel pro Stunde.
Produktinformationen

Steuereinheit für STULZ Ultraschall- Befeuchtungssysteme

STULZ UltraSonic® USM/USS

Zentrale Steuereinheit für bis zu 15 STULZ UltraSonic® Befeuchtungseinheiten, übersichtliches Display für Anzeige von Ist-Werten, Eingabe von Soll-Werten, Betriebs- und Alarmmeldungen.
Produktinformationen

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Befeuchtungsrechner

Welche Befeuchtungsleistung benötigen Sie?
jetzt berechnen

STULZ UltraSonic

Funktionsprinzip der Ultraschallbefeuchtung mehr

Fachbegriffe A-Z