Büro- und Schulungsräume mit Kantine

Kunde

Die Firma AGP besteht aus drei Gesellschaften:
Der AKG Software Consulting GmbH, der AGP Bauconsult GmbH und der AGP Civil Solutions GmbH. AGP ist mit über 70 Mitarbeitern an den Standorten Heitersheim (Stammsitz) und Berlin vertreten.

Ziel

Ziel war es beim Neubau des Stammsitzes in Heitersheim ein Klimasystem zu wählen, welches sich einerseits gut in die einzigartige Gebäudestruktur integrieren lässt und zudem die verschiedenen Zonen entsprechend ihrer Nutzung (Büros / Schulungsräume / Kantine) klimatisiert.

Die Arbeitsatmosphäre aller Mitarbeiter soll durch den Arbeitsplatz selbst verbessert werden – durch eine individuell regelbare Klimaanlage.

Das System soll zudem effizient und energieoptimiert arbeiten – zum Wohle der Finanzen und der Umwelt.

Lösung

Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS®-System mit insgesamt vier Außengeräten (2 x FDCA 224 und 2 x FDCA 280) und 15 Deckenkassetten installiert, welche je nach der Gebäudedecke der einzelnen Zonen integriert wurden.
Durch die verschiedenen Kältekreise ist es möglich, gerade in der Übergangszeit einzelne Zonen wie z.B. die Kantine zu kühlen, während das Foyer mit seiner großen Glasfassade noch beheizt werden muss.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, komplexe Anwendungen wie z.B. kleine / mittlere Firmenzentralen kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte
2x FDCA 220 HKX
2x FDCA 280 HKX
FDCA Außengerät
Innengeräte
Decken-Kassetten
4x FDTA 45 KX
4x FDTCA 28 KX
7x FDTCA 22 KX
FDTCA Decken-Kassette
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 101 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 113 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

AKG Software Consulting GmbH
Uhlandstraße 12
79423 Heitersheim
www.akgsoftware.de

Ausführende Firma

Kälte-Müller - KMF-Kühlung
Böcklerstraße 5
79110 Freiburg
www.kaelte-mueller.de