Exquisite Mode-Boutique

Kunde

Bei der Firma bärbel mode handelt es sich um ein kleines Modegeschäft im Herzen von Reichenbach. Das Geschäft wird überwiegend von ortsansässigen Kunden besucht, so dass eine hohe Kundenbindung zwingend notwendig ist.

Ziel

Ziel war es ein flexibles aber zugleich kostengünstiges System zu installieren, welches zu jeder Jahreszeit für ein komfortables Raumklima sorgt.
Das System soll in der Winterzeit als kostengünstige Heizung und im Sommer zur Kühlung dienen, so dass eine entspannte „Shopping-Atmosphäre“ geschaffen wird, die die emotionale Kundenbindung stärkt und dadurch die Verkaufszahlen steigert.
Weitere Anforderungen waren eine einfache Regelung und Steuerung sowie eine nahezu unsichtbare Integration des Systems in den Verkaufsraum.

Lösung

Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. FDS® System mit einem Außengerät und einem dazugehörigen Kanal-Innengerät installiert, wodurch ein Einströmen der klimatisierten Luft über 4 unauffällig montierte Zuluftgitter möglich gemacht werden konnte. Die Rückluft wird über ein 2-Wege Deckenpaneel FDTWA abgesaugt.
Das eingebaute Klimagerät regelt selbstständig, entsprechend einer vorgegebenen Soll- Raumtemperatur die benötigte Kühlleistung im Sommer bzw. die Heizleistung im Winter.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. FDS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, einfache Anwendungen wie z.B. kleine Boutiquen, Einzelbüros oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte
1x FDCVA 602 HES FDCVA Außengerät
Innengeräte
Kanalgeräte
1x FDMUA 602
FDUMA Kanalgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 14 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 16 kW (Winter)
Besonderheiten
Klimagerät monovalent Heizen / Kühlen
4x Zuluftgitter quadratisch, weiß
Rückluft über 2-Wege Deckenpaneel FDTWA realisiert (dahinter sitzt ein großer Filter in der Ansaugung des Kanalgerätes)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

bärbel mode
Marienstrasse 11
73262 Reichenbach
www.baerbel-mode.de

Ausführende Firma

Hengmith Kälte Klima Technik GmbH
Boschstraße 2
73095 Albershausen
www.hengmith.de