Hotel-Klimatisierung von High-Class-Räumen

Kunde

Das 4-Sterne-Hotel Best Western Macrander Frankfurt/Kaiserlei liegt zentral zwischen Frankfurt und Offenbach, nur wenige Minuten vom Flughafen, vom Hauptbahnhof und von der Messe Frankfurt entfernt. Neben sieben modernisierten Tagungsräumen mit insgesamt 400qm² Fläche und 119 Komfort- und Business-Zimmern verfügt das Hotel über acht hochwertig eingerichtete Clubzimmer, die jeweils mit Bad/WC, Flachbild-TV und einer Kaffee- & Teebar ausgestattet sind.

Aufgabe

Im Hotel sind alle Räume klimatisiert, die acht Clubräume mit High-Class-Ausstattung sollten jedoch mit einer unsichtbaren und besonders leisen Klimaanlage ausgestattet werden.
Das System soll unbemerkt von den Gästen dafür sorgen, dass sie sich zu jeder Jahreszeit, vor allem in den heißen Sommermonaten, rundum wohlfühlen.

Umsetzung

Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-System (VRF) mit einem Außengerät und jeweils einem Innen-Kanalgerät pro Raum (100% Umluftbetrieb) installiert. Dadurch konnte eine unsichtbare Klimaanlage mit höchstem Komfort realisiert werden, die einen optimalen Hotelaufenthalt gewährleistet, da sie im Sommer jeden Raum individuell kühlen und im Winter beheizen kann.

Im Gegensatz zu einer zentralen Lüftungsanlage ist das System erheblich kostengünstiger im Betrieb, da nur soviel Kälte erzeugt wird, wie letztendlich auch benötigt wird.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Gebäude mit speziellen Anforderungen (wie z.B. dieses Hotel) optimal zu klimatisieren und einen hohen Komfort zu gewährleisten.

Optional kann das Gebäude mit der von STULZ entwickelten Regelungssoftware CompTrol® ZLT ausgestattet werden, über die sämtliche Klimageräte gesteuert und geregelt werden. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.

Weiterhin kann auch eine Energiekostenabrechnung für die einzelnen Bereiche über dieses automatische System erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
1 x FDCA 140 HKX FDCA Außengerät
Innengeräte
8 x Kanalgerät FDUMA 22 FDUMA Kanalgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 14,6 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 16,6 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Best Western Hotel
Macrander Offenbach
Strahlenberger Str. 12
63067 Offenbach
www.macrander.
bestwestern.de

Ausführende Firma

Wegner Klima & MSR Technik GmbH
Strahlenberger Str. 123
63067 Offenbachwww.wegner-klima.de