Die KFZ-Sachverständigen GmbH

Kunde

Die carexpert KFZ-Sachverständigen GmbH wurde 1994 von mehreren großen Kfz-Versicherungen mit dem Ziel gegründet, schneller, flexibler und wirtschaftlicher bei der Absicherung von Mobilität zu agieren.
carexpert gehört heute zu den führenden Kfz-Sachverständigen-Organisationen und bietet bundesweit eine breite Palette an Dienstleistungen und Services rund um den Fahrzeugschaden.

Ziel

Ziel in diesem Projekt war es, ein Klimasystem einzusetzen, welches zum einen die Serverräume des Unternehmens absolut betriebssicher klimatisiert und zum anderen in den Büroetagen des Gebäudes ein behagliches Komfortklima schafft, so dass die Mitarbeiter auch in den heißen Sommermonaten effizient arbeiten können.
Um die Investitionskosten niedrig zu halten, sollte ein System eingesetzt werden, das universell und günstig im Unterhalt diese Anforderungen erfüllt.

Lösung

Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit insgesamt zehn Außengeräten und 59 Innengeräten inklusive 8 Deckenkassetten, welche je nach Anforderung in den verschiedenen Räumen integriert wurden.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, große Wärmemengen z.B. aus Serverräumen abzuführen und gleichzeitig komplexe Gebäude optimal zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.
Die Stulz CompTrol® ZLT- Software sorgt für eine einfache Überwachung des Komplettsystems.

Details des installierten Systems
Produkt KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte
2003-2006:
6x FDCP 280 HKX
2x FDCP 224 HKX

2008:
2x FDCA 450
FDCA Außengerät
Innengeräte
Wandgeräte (2003-2006)
- 59x FDKJ
FDKJ Wandgerät
Decken-Unterbaugeräte (2008)
- 8x FDEA 140 KX
FDEA Decken-Unterbaugerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung >300 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung >300 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

carexpert
Am Klingenweg 4
65396 Walluf
www.carexpert.de

Ausführende Firma

Kälte Klima Stück GmbH
Hinterbergstraße 27
65207 Wiesbaden
www.kaelte-stueck.de