Klimatisierung einer Zahnarzt-Praxis

Kunde

Die Gemeinschaftspraxis Dr. Kümpel & Post in Aschaffenburg bietet vier Behandlungszimmer, die Anmeldung und einen kleinen Wartebereich mit ruhiger Atmosphäre.

Aufgabe

Durch die hohen Temperaturen in den Sommermonaten werden die Räumlichkeiten der Arztpraxis stark aufgeheizt. Die Patienten müssen im überhitzten Wartezimmer auf ihre Behandlung warten und auch in den Behandlungsräumen selbst wird der Stressfaktor sowohl für die Patienten als auch für den behandelten Arzt aufgrund der unkomfortablen Raumkondition unnötig erhöht.
Daher sollte ein Klimasystem installiert werden, welches für das Wohlbefinden von Patient und Arzt sorgt und zugleich kostengünstig in Anschaffung und Betrieb ist.

Umsetzung

Im Jahr 2007 wurde eine Multisplit-Inverter-Klimaanlage SX von MITSUBISHI Heavy Industries mit 4 Wandgeräten eingebaut. Zusätzlich wurde ein Monosplit-System der S-Serie in den Räumlichkeiten installiert.
Die verwendeten Klimageräte regeln selbstständig, entsprechend einer vorgegebenen Soll-Raumtemperatur die benötigte Kühlleistung im Sommer bzw. Heizleistung im Winter.

Zusammenfassung

Die MITSUBISHI Heavy Industries SX- und S-Systeme sind die richtige Lösung, wenn es gilt, einfache Anwendungen wie z.B. Arztpraxen, kleine Bürokomplexe oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware STULZ CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar. Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.

Details des Multisplit-Systems
Produkt SX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit-System mit Inverter-Wärmepumpe
Außengeräte
1 x SCM 80 ZG SCM Außengerät
Innengeräte
Wandgeräte
1x SKM 28 ZG
1x SKM 25 ZG
SKM Wandgerät


Details des Monosplit-Systems
Produkt S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Monosplit-System mit Inverter-Wärmepumpe
Außengeräte
1 x SRC 50 ZG-S SRC Außengerät
Innengeräte
Wandgeräte
1x SRK 50 ZG-S
SRK Wandgerät


Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 11,5 kW (Sommer)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Gemeinschaftspraxis Kümpel & Post
Spangenberger Weg 12
63741 Aschaffenburg

Ausführende Firma

Günther Kälte-Klima GmbH
Schwalbenrainweg 15
63741 Aschaffenburg
Tel.: (06021) 34 94-0
www.gkk.net