Friseursalon in Koblenz

Kunde

Das Friseurstudio Kunst Schnitt in Koblenz verbindet kreative Haarschnitte mit einer modernen, kunstvollen Inneneinrichtung. Ein ständig wechselndes Ambiente mit echten Kunstwerken macht jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Aufgabe

Das Ziel war der Einbau eines monovalenten, leisen Raumklimasystems zum Kühlen und Heizen im Wärmepumpen-Modus. Mit diesem System sollte ein Wohlfühlklima für Kunden und Mitarbeiter bei niedrigen Betriebskosten geschaffen werden. Aus optischen und gestalterischen Gründen sollte dabei auf Heizkörper verzichtet werden.

Umsetzung

In den Geschäftsräumen des Friseursalons wurde ein Inverter-Multi-Split-Klimasystem SX von MITSUBISHI Heavy Industries installiert. Durch die Verwendung von drei Euro-Raster-Deckenkassetten und einem Wandgerät ist ein ganzjähriges Kühlen und Heizen ohne weitere Heizkörper möglich.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Industries SX-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, einfache Anwendungen wie z.B. kleine Salons, Boutiquen oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der von STULZ entwickelten Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch eine Energiekostenabrechnung (z.B. bei mehreren Mietbereichen) über dieses System erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt SX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit-System mit Inverter-Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
1 x SCM 80 ZG SCM Außengerät
Innengeräte
3 x Deckenkassetten STM 35 ZF STM Deckenkassette
1 x Wandgerät SKM 28 ZG SKM Wandgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 9,3 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 9,5 kW (Sommer)
Besonderheiten
Die Gewerberäume werden ausschließlich durch das SX-System beheizt.



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

KUNST SCHNITT
Hohenzollernstr. 76
56068 Koblenz
www.kunst-schnitt.de

Ausführende Firma

Rische Kälte- und Klimatechnik GmbH
Kehrstraße 28
56751 Polchwww.rische-gmbh.de